TPS74701EVM-177

TPS74701 평가 모듈

TPS74701EVM-177

지금 주문하기

개요

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

특징
  • Ultra-Low VIN and VOUT Range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS Range 2.7 V to 5.5 V
  • Low Dropout: 50mV typ at 500mA, VBIAS = 5 V
  • Power Good (PG) Output Allows Supply Monitoring or Provides a Sequencing Signal for Other Supplies
  • Available in a Small 3mm x 3mm x 1mm SON-10 Package
  • 2% Accuracy Over Line/Load/Temperature
  • Programmable Soft-Start Provides Linear Voltage Startup
  • VBIAS Permits Low VIN Operation with Good Transient Response
  • Stable with Any Output Capacitor ≥ 2.2µF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74701 전원 양호 및 활성화를 지원하는 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터 TPS74701-Q1 전원 양호를 지원하는 차량용 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS74701EVM-177 — TPS74701 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS74701EVM-177 TPS74701 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023. 5. 8
인증서 TPS74701EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2