TPS74801EVM-177

TPS74801EVM-177

지금 주문하기

개요

TPS74801EVM-177 평가 모듈(EVM)은 TPS74801 저손실(LDO) 선형 레귤레이터를 평가하기 위한 플랫폼입니다.

TPS74801에는 저전력 바이어스 전압(VBIAS) 및 전력 입력 전압(VIN)이 필요합니다. 이 레귤레이터는 최저 0.8V의 출력 전압을 제공할 수 있으며 출력 전압이 조정[전원 양호(PG)]에 도달할 때 고임피던스 상태로 가는 오픈 드레인 출력을 지원하는 통합 감시 회로를 갖추고 있습니다. TPS74801은 최대 1.5A의 DC 전류를 제공할 수 있습니다.

특징
  • 0.8V에서 5.5V까지의 초저 VIN 및 VOUT 범위
  • 2.7V~5.5V의 VBIAS 범위
  • 1.5A 및 5V VBIAS에서 통상 60mV의 저드롭아웃 전압.
  • 전원 양호(PG) 출력으로 공급 모니터링을 수행하거나 다른 공급 장치에 대한 시퀀싱 신호를 제공
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 2% 정밀도
  • 프로그래머블 소프트 시작은 선형 전압 시동을 제공
  • VBIAS는 양호한 과도 응답으로 낮은 VIN 작동을 허용
  • 2.2µF 이상의 모든 출력 커패시터에서 안정적
  • 소형 3mm x 3mm x 1mm, 10핀 SON 패키지로 제공
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74801 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS74801-Q1 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 차량용, 1.5A 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 LDO 전압 레귤레이터 TPS748A — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS748A-Q1 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 차량용, 1.5A, 0.8V 저잡음 조정 가능 LDO 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023. 5. 8
인증서 TPS74801EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2