TPS74901EVM-210

TPS74901EVM-210

지금 주문하기

개요

TPS74901EVM-210은 TPS74901 저손실 선형 레귤레이터 IC의 평가를 지원합니다.

이러한 레귤레이터는 저전력 바이어스 전압, VBIAS 및 전원 입력 전압, VIN이 필요합니다. 이 레귤레이터는 0.8V까지 출력 전압, 최대 3A의 출력 전류를 제공할 수 있으며, 출력 전압이 조정(전원 양호 또는 PG)에 도달할 때 높은 임피던스로 흐르는 오픈 드레인 출력의 통합 감시 회로를 가지고 있습니다.

특징
  • 소프트 시작 핀은 외부 커패시터로 설정된 램프 시간으로 선형 시동을 제공
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 2% 정밀도
  • 외부 바이어스 전원을 통해 0.9V의 낮은 입력 전압 지원
  • 조정 가능한 출력(0.8V ~ 3.6V)
  • 초저 드롭아웃: 3.0A에서 120mV(통상)
  • 모든 출력 커패시터 ≥2.2 µF로 안정적임
  • 탁월한 과도 응답
  • 오픈 드레인 전력 양호
  • 능동 고압측 활성
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74901 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS74901EVM-210 (Rev. B) 2008. 7. 24
인증서 TPS74901EVM-210 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2