TPS75105DSKEVM-529

TPS75105DSKEVM-529

지금 주문하기

개요

The TPS75105DSKEVM-529 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS75105 low dropout, two-bank LED Driver. The TPS75105DSKEVM-529 drives 4 LEDs at a constant 5mA current per LED and is powered from a 2.7V to 5.5V source.

특징
  • Regulated Output Current with 2% LED-to-LED Matching
  • Drives up to Four LEDs at 25mA Each in a Common Cathode Topology
  • 28mV Typical Dropout Voltage Extends Usable Supply Range in Li-Ion Battery Applications
  • Brightness Control Using PWM Signals
  • Two 2-LED Banks with Independent Enable and PWM Brightness Control per Bank
  • No Internal Switching Signals—Eliminates EMI
  • Default LED Current Eliminates External Components
  • Over-Current and Over-Temperature Protection
RGB LED 드라이버
TPS75105 — 25mA/채널, PWM 밝기 제어를 지원하는 저손실, 2뱅크 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) 2009. 8. 24
인증서 TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2