TPS76901EVM-127

TPS76901EVM-127

지금 주문하기

개요

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

특징

Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
REG101 활성화 기능이 있는 100mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG102 활성화 기능이 있는 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG113 활성화 기능이 있는 400mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS721 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS722 50mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS769 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS791 100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS792 100mA, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO, 5V~1.8V, 100mA 출력 전원 공급 장치

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS76901EVM-127 SOT-23 LDO, 5V~1.8V, 100mA 출력 전원 공급 장치

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000. 2. 11