TPS76933EVM-127

TPS76933EVM-127

지금 주문하기

개요

TPS76933EVM-127 평가 모듈(EVM)은 설계자가 5V부터 3.3V의 출력으로 조정하기 위한 응용 제품에서  TPS76933 SOT-23 LDO를 사용 및 평가할 수 있는 간편한 레이아웃을 제공합니다. EVM에는 입력 및 출력 커패시터가 포함되어 있습니다.

특징

동일한 크기 및 TO-220 패키지. 저전력 TMS320C54x DSP(디지털 신호 프로세서)의 코어 전력 을 위한 전원 공급 장치 설계를 간소화합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
REG101 — 활성화 기능이 있는 100mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG102 — 활성화 기능이 있는 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG113 — 활성화 기능이 있는 400mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS721 — 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS722 — 50mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS769 — 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS791 — 100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS792 — 100mA, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS76933EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000. 2. 11