TPS780XXEVM-301

TPS780XXEVM-301

지금 주문하기

개요

The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while maintaining a low quiescent current of 500 nA. The device is powered from a 2.2 V to 5.5 V source. The output is selectable between 2.2 V and 3.3 V.

특징
  • 150 mA low dropout regulator with pin-selectable dual voltage level outputs
  • Low dropout: 250 mV (typical) at 150 mA
  • 3% accuracy over load/line/temperature
  • Low Iq: 500 nA (typical)
  • Thermal shutdown and overcurrent
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS780 — 핀 선택 가능, 듀얼 레벨 출력 전압을 지원하는 150mA, 나노-IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS780xxEVM-301 2008. 3. 7
인증서 TPS780XXEVM-301 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2