TPS78230EVM-445

TPS78230EVM-445

지금 주문하기

개요

The TPS78230EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78230 low-dropout linear regulator in the DDC (TSOT23-5) package.

특징
  • Low IQ: 1µA
  • 150mA, Low-Dropout Regulator
  • Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
  • Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
  • 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS782 — -40°C~+125°C의 활성화를 지원하는 150mA, 나노 Iq, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS782xx EVM User's Guide 2009. 2. 13
인증서 TPS78230EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2