TPS79501DRBEVM

TPS79501DRBEVM

지금 주문하기

개요

The TPS79501DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79501 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.

특징
  • 500-mA Low-Dropout Regulator with Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2V to 5.5V) Versions
  • High PSRR (50 dB at 10 kHz)
  • Fast Start-Up Time (50µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 6-Pin SOT223 and 3 × 3 SON Packages
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS795 — 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS79501DRBEVM — Evaluation Module for TPS79501 Single Output LDO

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS79501DRBEVM — Evaluation Module for TPS79501 Single Output LDO

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016. 9. 9
인증서 TPS79501DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2