TPS7A13EVM-057

TPS7A13EVM-057

지금 주문하기

개요

엔지니어들은 TPS7A13 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션 사용 용도로 TPS7A13 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. TPS7A13EVM-057 구성에는 다양한 응용 용도로 활용할 수 있는 단일 저잡음 소형 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 손실 전압 부하에 최대 300mA까지 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 1µF(또는 그 이상)를 사용하세요. 낮은 드롭아웃(LDO) 레귤레이터의 측정 기능을 향상시킬 수 있도록 고성능 부하 과도 회로가 추가적으로 포함되어 있습니다.

특징
  • 초저 입력 전압 범위: 0.6V~2.2V
  • 부하, 라인 및 온도에 대한 1% 정밀도
  • 높은 전력 공급 장치 제거비(PSRR): 1kHz에서 80dB(VOUT = 0.8V, IOUT = 500mA)
  • 고정 출력 전압으로 사용 가능: 0.5V~2.05V(25mV 단위)
  • VBIAS 범위: 2.2V 또는 VOUT 중 큰 쪽 + 1.4V~5.5V
  • 활성 출력 방전
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A13 — 300mA, 낮은 입력 및 출력 전압, LDO(초저손실) 전압 레귤레이터 TPS7A15C — 400mA, 낮은 입력 및 출력 전압, 빠른 안정화 저손실(LDO) 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7A13EVM-057 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 30
인증서 TPS7A13EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 23