TPS7A14EVM-058

TPS7A14EVM-058

지금 주문하기

개요

엔지니어들은 TPS7A14 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션 사용 용도로 TPS7A14 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. TPS7A14EVM-058 구성에는 다양한 응용 용도로 활용할 수 있는 단일 저잡음 소형 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 손실 전압 부하에 최대 1A까지 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 1.5µF(또는 그 이상)를 사용하세요. 낮은 드롭아웃(LDO) 레귤레이터의 측정 기능을 향상시킬 수 있도록 고성능 부하 과도 회로가 추가적으로 포함되어 있습니다.

특징
  • 초저 입력 전압 범위: 0.6V~2.2V
  • 부하, 라인 및 온도에 대한 1% 정밀도
  • 높은 전력 공급 장치 제거비(PSRR): 1kHz에서 80dB(VOUT = 0.8V, IOUT = 500mA)
  • 고정 출력 전압으로 사용 가능: 0.5V~2.05V(25mV 단위)
  • VBIAS 범위: 2.2V 또는 VOUT 중 큰 쪽 + 1.4V~5.5V
  • 활성 출력 방전
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A14 — 1A, 낮은 입력 및 출력 전압, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A14C — 1A, 저입력 및 저출력 전압, 빠른 안정화 초저손실(LDO) 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 evaluation module for 1-A, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 evaluation module for 1-A, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A14EVM-058, TPS7A14 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 6. 29
인증서 TPS7A14EVM-058 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 24