TPS7A14EVM-095

TPS7A14EVM-095

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 TPS7A14 평가 모듈(EVM)은 선형 레귤레이터 TPS7A14 제품군의 작동과 성능을 평가합니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 드롭아웃 전압 부하에 최대 1A까지 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 커패시턴스 1.5uF(이상) 출력 커패시터를 사용하십시오. LDO의 측정 기능을 향상시키기 위해 추가 고성능 부하 과도 회로가 포함되어 있습니다.

특징
  • 초저 입력 전압 범위: 0.6V~2.2V
  • 부하, 라인 및 온도에 대한 1% 정밀도
  • 높은 PSRR: 1kHz에서 80dB(Vout = 0.8V, Iout = 500mA)
  • 고정 출력 전압으로 사용 가능: 0.5V~2.05V(25mV 단위)
  • Vbias 범위: 2.2V 또는 Vout 중 큰 쪽 + 1.4V~5.5V
  • 활성 출력 방전
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A14 — 1A, 낮은 입력 및 출력 전압, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A14-Q1 — 차량용, 1A, 저입력 전압 및 저출력 전압, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A14EVM-058, TPS7A14 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 6. 29
인증서 TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 6