TPS7A1601EVM-046

TPS7A1601EVM-046

지금 주문하기

개요

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, <6-μA IQ, low-noise, low-dropout (LDO) linear regulator in an 8-pin MSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

특징
  • Input voltage range from 6 V to 60 V
  • Input transient protection to 66 V
  • Fixed output of 5 V (adjustable by customer modification to 20-V VOUT)
  • 2% accuracy
  • Dropout voltage of 200 mV at 20 mA
  • Stable with a ceramic output capacitance that is greater than or equal to 2.2 µF
  • CMOS logic-level-compatible enable and power-good pin
  • User-programmable delay function
  • Fixed current limit
  • Thermal shutdown protection
  • 3-mm by 5-mm 8-pin MSOP-PowerPAD™ integrated circuit package
  • Operating range from –40°C to +125°C
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS798-Q1 — 역전류 방지 기능을 갖춘 오토모티브 50mA, 오프 배터리(50V), 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화 TPS7A16-Q1 — 오토모티브, 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 정밀도 활성화 TPS7A16A — 100mA, 60V, 5μA 정동작 전류, LDO(저손실) 전압 레귤레이터, 전력 양호 및 활성화 기능 지원 TPS7A16A-Q1 — 오토모티브, 100mA, 오프 배터리(60V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 전원 양호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A1601EVM-046 User's Guide 2011. 12. 4
인증서 TPS7A1601EVM-046 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2