TPS7A21EVM-059

TPS7A21EVM-059

지금 주문하기

개요

엔지니어들은 TPS7A14 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션 사용 용도로 TPS7A14 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다.

이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 드롭아웃 전압 부하에 최대 500mA까지 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 400nF(또는 그 이상)부터 최대 200µF를 사용하세요.

저손실(LDO) 레귤레이터의 측정 기능을 향상시키기 위해 고성능 부하 과도 회로가 포함되어 있습니다.

특징
  • 매우 낮은 정동작 전류(IQ): 6.5µA
  • 입력 전압 범위: 2 V~6 V
  • 높은 전력 공급 장치 제거비(PSRR): 1kHz에서 95dB
  • 낮은 출력 전압 잡음: 7μVRMS
  • LDO(저손실): 500mA에서 171mV(최대)(3.3V VOUT)
  • 풀다운 스마트 활성화(EN)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A21 — 500mA, 저잡음 초저 IQ, 높은 PSRR 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A21EVM-059 — 500mA, 저잡음, 초저 IQ, 높은 PSRR LDO 레귤레이터용 TPS7A21 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A21EVM-059 — 500mA, 저잡음, 초저 IQ, 높은 PSRR LDO 레귤레이터용 TPS7A21 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7A21EVM-059 User's Guide PDF | HTML 2021. 10. 8
인증서 TPS7A21EVM-059 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 10