TPS7A26EVM-021

TPS7A26EVM-021

지금 주문하기

개요

TPS7A26 평가 모듈(EVM)은 500mA LDO(저손실) 전압 레귤레이터인 TPS7A26 장치의 작동과 성능을 평가하는 일반적인 구성을 위해 설계되었습니다.

TPS7A26EVM-021은 최대 500mA의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 2.4V~18V의 입력 전압 지원
  • 1.24V ~ 17.7V의 출력 전압 지원
  • 낮은 정동작 전류(IQ): 2.5µA(일반)
  • 돌입 전류를 제한하기 위한 내부 소프트 스타트
  • 전원 양호
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A25 — 전원 양호 기능을 지원하는 300mA, 18V, 초저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A26 — 전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 18V, 초저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 500-mA 18-V ultra-low-IQ LDO linear voltage regulator with power good evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 500-mA 18-V ultra-low-IQ LDO linear voltage regulator with power good evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018. 12. 7
인증서 TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 2. 5