TPS7A4001EVM-709

TPS7A4001EVM-709

지금 주문하기

개요

The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.

특징
  • Very High Maximum Input Voltage: 100V
  • Wide Input Voltage Range: 7V-100V
  • Maximum Output Current: 50mA
  • Stable with Ceramic Capacitors > 4.7uF
  • Dropout Voltage: 1.3V
  • Low Quiescent Current: 25uA
  • 6uA Quiescent Current at Shutdown
  • Built-in Current Limit & Thermal Shutdown
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A4001 — 활성화를 지원하는 50mA, 100V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A4001-EP — 향상된 제품, 100V 입력 전압, 50mA 단일 출력 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A4201 — 활성화를 지원하는 50mA, 28V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide TPS7A4001EVM-709 2011. 3. 4
인증서 TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2