TPS7A4501EVM-385

TPS7A4501EVM-385

지금 주문하기

개요

The TPS7A4501EVM-385 facilitates evaluation of the TPS7A4501 1.5A Low-Noise, Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.

특징
  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • High Output Voltage Accuracy: 1% at 25 degree C
  • Dropout Voltage: 300 mV
  • Low Noise: 35 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • High Ripple Rejection: 68 dB
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10-µFarad Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A45 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1.5A, 20V, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A4501EVM-385 — TPS7A4501EVM-385 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A4501EVM-385 — TPS7A4501EVM-385 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A45xxEVM-385 (Rev. A) 2008. 10. 8
인증서 TPS7A4501EVM-385 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2