TPS7A54EVM-031

TPS7A54EVM-031

지금 주문하기

개요

TPS7A54 평가 모듈(EVM)은 고정밀, 4A, 낮은 VIN, 낮은 VOUT, LDO(저손실) 전압 레귤레이터인 TPS7A54 장치의 작동과 성능을 평가하기 위한 일반적인 구성으로 설계되었습니다.

EVM 회로 보드는 최대 4A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.8V~5.2V
  • 저손실: 4A에서 125mV(BIAS 포함)
  • 출력 전압 잡음: 4.4µVRMS
  • 조절 가능한 소프트 시작 유입 제어
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A54 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A54EVM-031 — TPS7A54 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A54EVM-031 TPS7A54 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A54EVM-031 Evaluation Module User's Guide 2019. 11. 11
인증서 TPS7A54EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1