TPS7A6050EVM

TPS7A6050EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS7A6050EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6050-Q1 Low-Dropout Linear Regulator. The device offers low power consumption, stable operation when using low-ESR ceramic output capacitors and a Power-On Reset with programmable delay. The Board supports footprints for both package variants, D2PAK and DPAK. Replacing the device allows evaluation of the 3.3V-output variant TPS7A6033, and using the DELAY-jumper as an input, also TPS7A6133 and TPS7A6150 can be evaluated.

특징
  • 4 V to 40 V Operating Range, Withstands Transients up to 45 V
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 5-V Fixed Output Voltage
  • 300 mA Maximum Load Current
  • 25 uA Typical Quiescent Current
  • Low-ESR Ceramic Output Capacitor Stability
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced Power Package
    • 5-pin TO-263 (KTT /D2PAK)
    • 5-pin TO-252 (KVU /DPAK)

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Modules
  • Always ON Battery Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A60-Q1 — 전력 양호를 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A6050QKTT EVM User's Guide 2010. 8. 12
인증서 TPS7A6050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2