TPS7A6301EVM

TPS7A6301EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS7A6301EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A63xx and TPS7A64xx family of 300-mA 40V Low-Dropout regulators with Iq 35-uA and integrated watchdog. The TPS7A6301 is an adjustable output voltage version. The EVM is equipped with feedback resistors to supply 5V output, with appropriate feedback, 3.3V or other values can be defined. The EVM also supports evaluation of TPS7A64xx devices, except for reset- and watchdog-behavior, which differentiates TPS7A63xx from TPS7A64xx (see datasheet for details).

특징
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 4-V to 40-V Wide Input Voltage Range with up to 45-V Transients
  • 300-mA Maximum Output Current
  • Ultra Low Quiescent Current
    • IQUIESCENT = 35 uA (Typ) at Light Loads
    • ISLEEP < 2 uA when EN = Low
  • Adjustable (2.5V to 7V) Output Voltages
  • Integrated Watchdog with Fault
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitor
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced 14-pin HTSSOP-PWP Package

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Module
  • Always ON Battery Applications
  • Gateway Applications
  • Remote Keyless Entry Systems
  • Immobilizers
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A63-Q1 — 워치독 타이머를 갖춘 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A6401-Q1 — WD를 지원하는 차량용 300mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A63xxEVM User's Guide 2011. 6. 14
인증서 TPS7A6301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 2014. 5. 19