TPS7A6650EVM

TPS7A6650EVM

지금 주문하기

개요

The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

특징
  • 4-V to 40-V wide input voltage (VIN) range With up to 45-V transient
  • Output current of 150 mA
  • Low quiescent current (IQ):
    • Less than 2 µA when the EN pin is low (shutdown mode)
    • 12 µA typical at light loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  • 250-mV dropout voltage at 150 mA (typical, VIN = 4 V)
  • Low input voltage tracking
  • Integrated fault protection
    • Thermal shutdown
    • Short circuit protection
  • Operating ambient temperature range from –40°C to +125°C
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A66-Q1 — 전력 양호를 지원하는 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide 2013. 5. 23
인증서 TPS7A6650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2