TPS7A6950EVM

TPS7A6950EVM

지금 주문하기

개요

The TPS7A6950EVM allows the user to apply an input voltage of 4V to 40V to the input of the TPS7A6950QDRQ1 device under different loading conditions (0-150mA). Output, Input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

특징
  • 4 -V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output current 150mA
  • Low Quiescent Current Iq:
    • < 2uA when EN = low (shutdown mode)
    • 12uA typical at Light Loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2uF-100uF)
  • 250mV dropout Voltage at 150mA(Typical, Vin=4V)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short Circuit Protection
  • Operating Ambient Temperature Range -40C to 125C
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 감지 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ 12-µA LDO regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ 12-µA LDO regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7A6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7A6950 Evaluation Module User's Guide 2013. 1. 11