TPS7A7001EVM-065

TPS7A7001EVM-065

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 2A, input and output capacitors for stable operation and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • Input voltage as low as 1.425V
  • 240mV dropout @ 2A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable pin
  • 1uA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A7001 — 활성화를 지원하는 2A, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very-Low-Input Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very-Low-Input Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 2013. 2. 19
인증서 TPS7A7001EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 User's Guide TPS7A7001EVM-065 2011. 10. 5