TPS7A7002EVM-065

TPS7A7002 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 평가 모듈

TPS7A7002EVM-065

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module (EVM) and reference design demonstrates the proper operation of a very low input, very low dropout, 3A regulator with Enable.

특징
  • Input Voltage as low as 1.425V
  • 250mV dropout @ 3A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable Pin
  • 1µA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A7002 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(1.4V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A7002EVM-065 TPS7A7002 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 2013. 2. 19
인증서 TPS7A7002EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2