TPS7A7300EVM-718

TPS7A7300EVM-718

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS7A7300EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7300 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 3A at low-dropout voltages. Connectors and test points are provided for convenience. Selection of the output voltage is accomplished by jumpering the pins of a header provided on board. The power good signal can also be monitored at a test point provided.

특징
  • Wide Vin range 1.5V – 6.5V
  • No Resistor Dynamic Vout Configuration
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise (30mVRMS)
  • High PSRR (PSRR 55dB @ 1kHz)
  • Programmable Soft Start
  • Power Good Output
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A7300 — 3A, 낮은 VIN(1.43V), 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A7300EVM-718 — TPS7A7300 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A7300EVM-718 — TPS7A7300 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7A7300EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012. 2. 28