TPS7A74EVM-068

TPS7A74EVM-068

지금 주문하기

개요

엔지니어들은 TPS7A74 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 TPS7A74 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 드롭아웃 전압 부하에 최대 1.5A까지 공급할 수 있습니다.

안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 4.7µF(이상)를 사용하십시오. 낮은 드롭아웃(LDO) 레귤레이터의 측정 기능을 향상시킬 수 있도록 고성능 부하 과도 회로가 추가적으로 포함되어 있습니다.

특징
  • VOUT 범위: 0.65V~5.5V
  • LDO(저손실): 1.5A, VBIAS = 5V에서 60mV(일반)
  • 전원 양호(PG) 출력으로 공급 모니터링을 수행하거나 다른 공급 장치에 대한 시퀀싱 신호를 제공
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 2% 정밀도
  • 프로그래머블 소프트 스타트는 선형 전압 시작을 제공
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A74 — 프로그래머블 소프트 시작이 가능한 1.5A 저손실(LDO) 선형 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7A74EVM-068 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 4. 7
인증서 TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 2. 14