TPS7A78EVM-041

TPS7A78EVM-041

지금 주문하기

개요

TPS7A78 평가 모듈(EVM)은 TPS7A78 AC/DC 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가합니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 90VAC~264VAC입력을 지원하며 최대 120mA를 제공할 수 있습니다. EVM 설계는 사용자가 광범위한 애플리케이션을 평가할 수 있는 평가 시스템이며 최소 크기 솔루션을 위한 레퍼런스 설계로 사용해서는 안 됩니다.

특징
  • 90VAC~264VAC용 비절연 전원 솔루션
  • 1.25V ~ 5V의 출력 전압 지원
  • 커패시터 드롭 커패시터는 기존 솔루션 크기의 1/4이 될 수 있음
  • 전원 양호 신호
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A78 — 120mA 스마트, 커패시턴트-드롭, 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A78EVM-041 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 8. 16
인증서 TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 3. 1