TPS7A8001DRBEVM

TPS7A8001DRBEVM

지금 주문하기

개요

The TPS7A8001DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator in the DRB (3mm x 3mm SON-8) package.

특징
  • Stable with Ceramic Output Capacitor
  • Fast Start-Up Time (50μs)
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temp
  • Low Output Noise/Ultra High PSRR
  • 49mVRMS Output Noise, 100Hz to 100KHz
  • 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
  • Factory EEPROM programmable VOUT
  • 3 x 3mm SON-8 Package
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A80 — 초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, 1A LDO Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, 1A LDO Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 2010. 7. 14
인증서 TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2