TPS7A8101EVM-093

TPS7A8101EVM-093

지금 주문하기

개요

The TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A8101 low-noise, wide-bandwidth, high-PSRR, low-dropout 1-A linear regulator with enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 1 A, input and output capacitors for stable operation, a noise-reduction capacitor, and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • Input Voltage as low as 2.2V
  • 170mV dropout @ 1A
  • Adjustable output from 0.8V to 6.0V
  • Protections: Over current and Over temperature
  • Enable pin
  • Wide-Bandwidth High PSRR
  • Low-Noise 3mm x 3mm SON-8 DRB Package
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A8101 — 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A8101-Q1 — 오토모티브 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터, 활성화
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7A8101EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module 2011. 12. 20