TPS7A8300EVM-209

TPS7A8300 저손실 전압 레귤레이터 평가 모듈

TPS7A8300EVM-209

지금 주문하기

개요

The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A. Connectors and test points are provided for convenience.

특징
  • Ultra-Low Dropout: 125mV (max)
  • Very Good PSRR: Over 40dB up to 1MHz
  • Very Low Noise: 6µVRMS
  • Low Input Voltage Range without Bias: 1.4V to 6.5V
  • Low Input Voltage Range with Bias: 1.1V to 6.5V
  • ANY-OUT: No- Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
  • 1.0% Accuracy over Line, Load and Temperature
  • Stable with 22µF capacitor (10µF minimum effective capacitance required)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A8300 높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A8300EVM-209 TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7A8300EVM-209 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module 2013. 5. 20