TPS7A84EVM-753

TPS7A84EVM-753

지금 주문하기

개요

TPS7A84EVM-753 평가 모듈은 TPS7A84, 고전류 3A 저손실 전압 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가하기 위한 일반적인 구성을 위해 설계되었습니다. EVM 회로 보드는 최대 3A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 저손실: 3A에서 180mV(최대)
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 1%(최대) 정확도
  • ANY-OUT 출력 전압 범위: 0.8V~3.95V
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.8V~5.0V
  • 높은 전원 공급 리플 제거: 500kHz에서 40dB
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A84 높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A84A 전원 양호를 지원하는 3A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS LDO regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A84EVM-753 TPS7A84 3-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS LDO regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 2016. 2. 29
인증서 TPS7A84EVM-753 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2