TPS7A8701EVM-852

TPS7A8701EVM-852

지금 주문하기

개요

TPS7A8701EVM-852 평가 모듈(EVM)은 TPS7A87, 이중 500mA 저손실 전압 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있는 일반적인 구성으로 설계되었습니다. EVM 회로 보드는 채널당 최대 500mA의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 저손실: 500mA에서 100mV
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 1%(최대) 정확도
  • 이중 LDO
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.8V~5.2V
  • 높은 전원 공급 리플 제거: 100kHz에서 40dB
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A87 — 500mA, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능 초저 손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 Dual 500mA Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 Dual 500mA Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7A8701EVM-852 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7A87 Evaluation Module 2016. 11. 29