TPS7A8801EVM-776

TPS7A8801EVM-776

지금 주문하기

개요

The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1A per channel.

특징
  • Two Independent LDOs in one package
  • Low Output Noise: <5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
  • Low Dropout: 200 mV Max at 1 A
  • Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 50 dB at 1 MHz
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A88 1A, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터 TPS7A88-Q1 오토모티브 1A, 저잡음, 고정밀, 듀얼 채널 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A8801EVM-776 TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A88 Evaluation Module User's Guide 2015. 12. 9
인증서 TPS7A8801EVM-776 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2