TPS7A91EVM-831

TPS7A91EVM-831

지금 주문하기

개요

TPS7A91EVM-831 평가 모듈은 1A 고정밀, 저손실드롭아웃 전압 레귤레이터인 TPS7A91의 작동 및 성능을 평가하기 위한 일반적인 구성을 위해 설계되었습니다. EVM 회로 보드는 최대 1A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
저손실: 1A에서 200mV(최대)
라인, 부하 및 온도에 대한 1%(최대) 정확도
낮은 출력 잡음: 3.8μVRMS(10Hz~100 kHz)
조정 가능한 출력 전압 범위: 0.8V~5.2V
높은 전원 공급 리플 제거: 100kHz에서 40dB
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A90 — 500mA, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 출력 초저손실 전압 레귤레이터, 높은 정확도 TPS7A91 — 1A, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터, 높은 정확도 TPS7A92 — 높은 정확도를 갖춘 2A, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A Low-Noise Low-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator for Analog Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A Low-Noise Low-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator for Analog Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide 2016. 11. 29
인증서 TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2