TPS7A94EVM-046

TPS7A94EVM-046

지금 주문하기

개요

엔지니어들은 TPS7A94 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션 사용 용도로 TPS7A94 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다.

이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 드롭아웃 전압 부하에 최대 1A까지 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 4.7μF(또는 그 이상)부터 최대 1mF를 사용하세요.

특징
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 1% 정밀도
  • 초저 출력 잡음 0.4μVRMS(10Hz~100kHz)
  • LDO(저손실): 1A에서 200mV(최대)
  • 빠른 과도 응답
  • 조절 가능한 시동 유입 제어
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A94 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터 TPS7A96 2A, 초저잡음 초고 PSRR RF 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A94EVM-046 TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7A94EVM-046 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2022. 8. 4
인증서 TPS7A94EVM-046 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 7. 8