TPS7B4250EVM

TPS7B4250EVM

지금 주문하기

개요

The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground

Supply voltage up to Vin=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input ”ADJ” with high accuracy, and loads up to 50mA.

특징
  • 50mA Output current
  •  -20V to 45V wide maximum input voltage range
  •  Very low output tracking tolerance, max 5mV
  •  150mV low dropout voltage when Iout=10mA
  •  40uA low quiescent current at light load
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B4250-Q1 차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B4250EVM — TPS7B4250-Q1 Tracking LDO Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B4250EVM TPS7B4250-Q1 Tracking LDO Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7B4250 Evaluation Module 2013. 10. 17