TPS7B4255EVM-062

TPS7B4255EVM-062

지금 주문하기

개요

TPS7B4255EVM-062 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 TPS7B4255-Q1 선형 레귤레이터의 작동 및 성능 평가에 사용됩니다.

이 EVM 구성에는 오토모티브 애플리케이션을 위한 70mA, 고전압, 전압 추적, LDO(낮은 드롭아웃) 레귤레이터와 초저 기생적 측정에 최적화되어 있는 온보드 부하 과도 회로가 포함되어 있습니다. 레귤레이터는 3mV의 추적 허용 오차로 최대 70mA까지 공급할 수 있으며, 최대 40V, 최대 과도 45V의 폭넓은 입력 전압(VIN) 범위를 가지고 있습니다. TPS7B4255-Q1 안정성을 위해 ESR(등가 직렬 저항) 3Ω 미만인 1µF(또는 그 이상) 출력 커패시터를 사용합니다.

특징
  • 차량용 애플리케이션을 위한 인증 획득
  • 최대 40V와 45V 과도의 폭넓은 VIN 범위
  • 트래킹 허용 오차 3V
  • 일체형 역방향 전극 보호
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B4255 5mV 트래킹 오차를 허용하는 70mA, 40V 전압 트래킹 LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7B4255-Q1 트래킹 허용 오차 5mV의 오토모티브, 70mA 40V 전압 추적 LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7B84-Q1 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B4255EVM-062 TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 6. 13
인증서 TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 4. 25