TPS7B6701EVM

TPS7B6701EVM

지금 주문하기

개요

Use the TPS7B6701EVM evaluation module (EVM) to evluate the TPS7B67-Q1 device. The TPS7B67-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN operations. With a quiescent current of only 15 mA at light loads, the device can drive loads up to 450 mA.

The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power good signal are implemented on power-up to indicate the output voltage is stable and in regulation. The delay can be programmed with an external capacitor.

특징
  • 450-mA output current
  • 4-V to 40-V wide maximum input voltage range
  • Low quiescent current (IQ) of 15 mA typical at light loads
  • Maximum dropout voltage of 500 mV at 400 mA
  • Adjustable output voltages from 1.5 V to 18 V
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B67-Q1 — PG를 지원하는 오토모티브 450mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B6701EVM — TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B6701EVM — TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7B6701EVM User's Guide 2013. 10. 25
인증서 TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2