TPS7B6950EVM

TPS7B6950EVM

지금 주문하기

개요

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current

특징
  •  5.5- to 40-V wide input voltage
  •  Maximum 150-mA output current
  •  15-µA low quiescent current at light loads
  •  Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  •  Short-circuit protection and thermal shutdown protection
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B69 150mA, 40V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS7B69-Q1 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1 저IQ LDO 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B6950EVM TPS7B6950-Q1 저IQ LDO 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7B6950EVM User's Guide 2014. 9. 24
인증서 TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2