TPS7B8550EVM

TPS7B8550EVM

지금 주문하기

개요

TPS7B8550 평가 모듈(EVM)은 TPS7B85-Q1 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가합니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 넓은 입력 전압의 소형, 저손실(LDO) 단일 레귤레이터가 포함되어 있습니다.

이 레귤레이터는 LDO VIN~VOUT의 부하에 최대 150mA를 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 1-μF(또는 그 이상)의 출력 커패시터가 제공하는 최소 디레이팅 커패시턴스를 사용하세요.

특징
  • 차량용 애플리케이션을 위한 인증 획득
  • 접합부 작동 온도 범위: -40°C~150°C
  • 넓은 VIN 범위: 3V~40V, 최대 42V 과도
  • 최대 출력 전류: 150mA
  • 2% 정확도의 출력 전압
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B85-Q1 — 차량용 150mA, 40V, 저손실 전압 레귤레이터 - 통합 전압 모니터링 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150-mA 40-V LDO voltage regulator with integrated voltage monitoring evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150-mA 40-V LDO voltage regulator with integrated voltage monitoring evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide 2020. 2. 14
인증서 TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 3. 9