TPS7H2201EVM

TPS7H2201EVM

지금 주문하기

개요

TPS7H2201EVM은 하나의 TPS7H2201 eFuse(방사능 내성/강화 플라스틱)의 작동을 보여줍니다. 이 보드는 병렬 또는 중복 eFuse와 같은 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있는 추가 부품으로 채울 수 있는 풋프린트를 제공합니다.

특징
  • 단일 및 병렬 디바이스 회로를 포함하는 유연한 구성 옵션
  • 사용자 정의 가능한 소프트 시작, 전류 제한, 전류 제한 타이머, 활성화 임계값, 부족 전압 임계값 및 커패시턴스.
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS7H2201-SEP — 방사선 내성, 1.5V~7V 입력 6A eFuse TPS7H2201-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V 1.5V~7V 입력 6A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H2201EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 7. 6
인증서 TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 19