TPS7H2211EVM-CVAL

TPS7H2211EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H2211EVM-CVAL은 TPS7H2211-SP의 평가 모듈(EVM)입니다. 이를 통해 부하 스위치를 작동할 수 있을 뿐만 아니라 제공된 역전류 보호, 과전압 보호 및 구성 가능한 상승 시간을 테스트하여 TPS7H2211-SP의 돌입 전류(소프트 스타트)를 최소화할 수 있습니다.

특징
  • 광범위 입력 전압
  • 출력 전압 소프트 스타트
  • 최대 3.5A의 전류 용량
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS7H2211-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 4.5V~14V 입력 3.5A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H2211EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021. 8. 6
인증서 TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 7. 8