TPS7H2221EVM

TPS7H2221 1.6V ~ 5.5V 입력, 1.25A 부하 스위치용 평가 모듈

TPS7H2221EVM

지금 주문하기

개요

TPS7H2221 평가 모듈(EVM)은 TPS7H2221-SEP 부하 스위치의 병렬 작동을 보여줍니다. EVM을 사용하면 병렬 회로를 두 개의 독립적인 단일 디바이스 회로로 구분할 수 있고, 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있도록 추가 패시브 부품으로 채울 수 있는 설치 공간을 제공합니다.

특징
  • 단일 및 병렬 디바이스 회로를 포함하는 유연한 구성 옵션
  • 조정 가능한 온보드 부하 과도 회로
  • 구성 가능한 QOD(빠른 출력 방전) 하강 시간
부하 스위치
TPS7H2221-SEP 방사선 내성, 1.6V ~ 5.5V 입력, 1.25A 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H2221EVM TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 8. 4
사용 설명서 TPS7H2221EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 2. 3