TPS7H3301EVM-CVAL

TPS7H3301-SP DDR 터미네이션 LDO 레귤레이터용 평가 모듈

TPS7H3301EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H3301-SP source/sink Double Data Rate (DDR) termination regulator designed to support system needs for low noise applications.

Integrated solution with reduced system solution size, improved efficiency, and simple system design integration.

특징
  • Source Sink Linear Regulator supporting current up to 3A
  • Low output noise
  • Small size
  • Support DDR, DDR2, DDR3 and DDR4 applications
  • Integrated solution that:
    • Reduces the system solution size
    • Improves efficiency
    • Simplifies design integration
DDR 메모리 전원 IC
TPS7H3301-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.3V to 3.5V input, 3A sink and source DDR termination LDO regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP DDR 터미네이션 LDO 레귤레이터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H3301EVM-CVAL TPS7H3301-SP DDR 터미네이션 LDO 레귤레이터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H3301EVM-CVAL User's Guide (Rev. B) 2020. 10. 30