TPS7H4001EVM-CVAL

TPS7H4001EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H4001EVM-CVAL 평가 모듈(EVM)은 TPS7H4001-SP 벅 컨버터가 어떻게 ASIC 및 FPGA처럼 조정 공차 범위가 좁아야 하는 애플리케이션 용도로 최대 18A의 POL(point-of-load) 전류를 공급할 수 있는지 보여줍니다.

특징
  • 우주용 TPS7H4001-SP RHA(방사선 손상 방지 보증) 18A POL 벅 컨버터를 평가
  • VIN 범위: 3V~7V
  • 출력: 1V에서 최고 18A
  • 낮은 출력 전압 리플
DC/DC 컨버터
TPS7H4001-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 3V~7V 입력 18A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2020. 4. 22
인증서 TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 24

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS7H4001QEVM-CVAL — 4채널, 72A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS7H4001 평가 모듈