TPS7H4011EVM-CVAL

TPS7H4011-SP 평가 모듈

TPS7H4011EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H4011EVM-CVAL은 단일 TPS7H4011-SP 벅 컨버터의 작동을 보여줍니다. 보드는 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있는 추가 부품으로 채울 수 있는 설치 공간을 제공하며 디바이스 구성을 쉽게 구성하고 성능 검증을 위한 점퍼 및 테스트 포인트도 제공합니다.

특징
  • 4.5V~14V의 입력 전압 범위
  • 차동 원격 감지
  • 선택 가능한 전류 제한, 스위칭 주파수 및 기울기 보상
  • 고전류 과도 테스트 회로
  • 라인, 온도 및 방사선을 통한 0.6V ± 0.67% 전압 레퍼런스
DC/DC 컨버터
TPS7H4011-SP 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 4.5V~14V 입력 12A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H4011EVM-CVAL — TPS7H4011-SP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H4011EVM-CVAL TPS7H4011-SP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H4011-SP (TPS7H4011EVM-CVAL) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 4. 12
인증서 TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 2. 21