TPS7H4011QEVM-CVAL

TPS7H4011QEVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H4011QEVM-CVAL은 TPS7H4011-SP 벅 컨버터(세라믹 패키지) 4개의 병렬 직교 위상 작동을 보여줍니다. 이 평가 모듈(EVM)은 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있도록 추가 부품으로 채울 수 있는 풋프린트를 제공하며 쉬운 장치 구성, 성능 검증 및 분석을 위한 테스트 포인트도 제공합니다.

특징
  • 최대 48A 출력 전류를 위한 4채널 작동
  • 4.5V~14V의 입력 전압 범위
  • 선택 가능한 스위칭 주파수
  • 고전류 과도 테스트 회로
  • 라인, 온도 및 방사선에 대한 0.6V ±0.67% 전압 레퍼런스
DC/DC 컨버터
TPS7H4011-SEP — 방사능 저항, 4.5V~14V 입력 12A 동기 스텝다운 컨버터 TPS7H4011-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 4.5V~14V 입력 12A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H4011QEVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 3. 7
인증서 TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 11. 14