TPS7H4102EVM

TPS7H4102EVM

지금 주문하기

개요

TPS7H4102EVM 평가 모듈(EVM)은 독립 출력을 사용하는 단일 TPS7H4102- SEP 이중 채널 벅 컨버터(플라스틱 패키지)의 작동을 보여줍니다. 이 보드는 기본 구성에서 0.8V 및 1.8V에 대해 개별적으로 구성 가능한 3A 출력 2개가 설정된 5V 입력에 최적화되어 있습니다.

특징
  • 채널당 최대 출력 전류 3A(공칭)
  • 라인, 온도 및 TID에서 599.48mV ±1%의 정밀 전압 레퍼런스
  • 각 채널은 동일한 스위칭 주파수에서 180도 위상차를 두고 작동합니다.
DC/DC 컨버터
TPS7H4102-SEP — 방사선 내성, 3V~7V 입력 듀얼 채널, 채널당 3A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H4102EVM — TPS7H4102-SEP 및 QMLP EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H4102EVM — TPS7H4102-SEP 및 QMLP EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H4102EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 6. 4
인증서 TPS7H4102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 8. 7