TPS7H5003EVM-CVAL

TPS7H5003EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H5003EVM-CVAL은 TPS7H5003-SP 컨트롤러가 개방형 루프에서 어떻게 작동할 수 있는지 보여주고 제품을 작동할 테스트 플랫폼을 제공하는 평가 모듈(EVM)입니다.

특징
  • 동기 정류 출력
  • 조정 가능한 기울기 보상 및 소프트 시작
  • 여러 듀티 사이클 옵션
  • 0.613V ±1% 전압 레퍼런스 과열, 방사선, 라인 및 부하
AC/DC 컨트롤러
TPS7H5003-SP — 동기 정류를 지원하는 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 2MHz PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H5003EVM-CVAL — TPS7H5003 evaluation module for 2-MHz PWM controller with synchronous rectification

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H5003EVM-CVAL — TPS7H5003 evaluation module for 2-MHz PWM controller with synchronous rectification

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7H500xEVM-CVAL User's Guide PDF | HTML 2022. 2. 23
인증서 TPS7H5003EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 2. 7