TPS7H5030EVM

TPS7H5030EVM

지금 주문하기

개요

TPS7H5030EVM은 부스트 구성에서 게이트 드라이버가 통합된 단일 TPS7H5030-SP 전류 모드 PWM 컨트롤러의 작동을 시연합니다. 이 보드는 사용자 지정 구성 및 성능 검증을 테스트할 수 있는 추가 부품 및 테스트 포인트로 채울 수 있는 풋프린트를 제공합니다.

특징
  • 12V~14V의 입력 전압 범위
  • 1A 출력에서 28V
  • 500kHz 스위칭 주파수
  • 온도, 방사선, 라인 및 부하 조정에 대한 0.6V ±1% 전압 레퍼런스
  • 조정 가능한 기울기 보상 및 소프트 시작
AC/DC 컨트롤러
TPS7H5030-SEP — Radiation-tolerant, SEP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs TPS7H5030-SP — MOSFET 구동용 방사능 저항 QMLP, 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러 TPS7H5031-SEP — MOSFET 구동을 위한 방사선 내성 50% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러 TPS7H5031-SP — MOSFET 구동용 방사능 저항 QMLP, 50% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H5030EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 12. 10
인증서 TPS7H5030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 10. 3